Publier vos produits
Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Royal® 111 SMO Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Traduit par Google,
  • Comprend la plaque murale requise et une bride murale violette pour informer les utilisateurs que l'eau récupérée est utilisée
  • Tout le caoutchouc organique a été remplacé par des composés synthétiques
  • La poignée violette en option fournit une indication supplémentaire de l'utilisation de l'eau récupérée
  • Les composants critiques, y compris le couvercle, le corps de la vanne, la butée de commande et le kit de soudure, sont en laiton semi-rouge
  • Diaphragme en caoutchouc synthétique PERMEX avec double dérivation fixe filtrée
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037.
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_royal_111-smo
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsWater Closet Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique