Publier vos produits
WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

WETS-8029.8113 Floor-Mounted 1.6 gpf (6.0 Lpf) ADA 12" Rough-in Pressure-Assisted/Tank Toilet

Traduit par Google,

Fonctionnalités

  • Porcelaine Vitrifiée Blanche
  • Bol allongé
  • Montage au sol, sortie au sol
  • 12" (305mm) brut
  • Poignée affleurante en métal chromé
  • Système de montage de réservoir en 3 points sécurisé et anti-basculement
  • Propulsé par le rinçage assisté par pression de la marque Flushmate®
  • technologie pour atteindre un score MaP de 1 000 g
  • Plus de 60 pi (18,3 m) de performance de transport de la conduite de vidange
  • Superficie du point d'eau : 11 ¼ x 9¾ (286 mm x 248 mm)
  • Poignée affleurante activée par câble lisse et silencieuse - main droite
  • Siphon entièrement vitré
  • Boulons et capuchons de placard inclus
  • Siège de toilette et anneau de cire non inclus
Spécifications techniques
  • Réference unique.pressure-assist-water-closets_sloan_wets-80298113
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsPressure Assist
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique