Publier vos produits
SloanStone® ELA 81000 1-Station Wall-Mounted Arrowhead Sink

SloanStone® ELA 81000 1-Station Wall-Mounted Arrowhead Sink

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Vasque moulée simple
  • Le rebord du bassin s'incline doucement en un point créant un look moderne
  • Robinets montés sur le pont ou fonctionnement du capteur au point d'utilisation
  • Facilement réparable et non poreux
  • 25 choix de couleurs
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_sloanstone_ela-81000
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSinks/Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique