Publier vos produits
SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

SloanStone® ELS 43000 3-Station Wall-Mounted Lavatory System Sink

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Système de lavabo à trois stations avec robinets de lavage des mains chromés actionnés par capteur Sloan avec les caractéristiques suivantes :
  • Lavabo construit en matériau de surface solide SloanStone non poreux
  • Lavabo soutenu par un cadre de montage robuste en acier inoxydable de calibre 14
  • Mitigeur d'eau thermostatique en ligne
  • Système de drainage de trop-plein intégré
  • Robinets à capteur Sloan Optima pour un fonctionnement mains libres
  • Le système de lavabo est livré pré-raccordé avec des commandes électroniques Sloan pour une installation facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.sinks_sloanstone_els-43000
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSinks/Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique