AGEPAN® UDP Inside T+G est un panneau isolant en fibres de bois léger, très stable et enduit, destiné à la construction intérieure. Doté d'un profil à rainure et languette sur tout le pourtour, il est conforme à la norme EN 13171. Son format compact et pratique facilite sa manipulation et sa pose. Perméable à la vapeur et régulateur d'humidité, ce panneau isolant écologique contribue à créer un environnement intérieur agréable et sain.
Spécification
Areas of application:
• For interior fittings
• Cladding of substructures made of wood or metal in the wall area
• Panelling of wooden structures in the ceiling and roof slope area
• Can be plastered with clay or mineral plaster, for recommended
manufacturers see detailed processing instructions