Capturez à distance des images Full HD de qualité broadcast avec PTZ fluide et silencieux
La caméra de studio à distance BRC-H900 combine une qualité d'image de diffusion sans compromis avec la flexibilité du fonctionnement PTZ.
Conçue pour un fonctionnement sans surveillance, cette caméra robotique compacte mais puissante est un complément idéal aux autres caméras de diffusion pour capturer des images dans des positions difficiles d'accès ou discrètes. Il est également à l'aise dans les salles de rédaction télévisées, les studios distants et les salles de diffusion, les auditoriums, les lieux de culte, les salles d'audience ou les événements sportifs en plein air.
Le capteur d'image Exmor 3CMOS sensible de type ½ capture des séquences Full HD détaillées avec un faible bruit et une large plage dynamique. PTZ à distance fluide et rapide avec zoom optique 14x et stabilisation d'image intégrée pour les scènes grand angle et les gros plans étroitement cadrés. Les fonctionnalités adaptées à la diffusion incluent des lampes de signalisation doubles pour un fonctionnement en direct, tandis que la flexibilité opérationnelle est améliorée avec des options de montage au plafond, sur une table ou sur un trépied.
Il existe également une large gamme d'interfaces vidéo et de possibilités de contrôle à distance, simplifiant une intégration fluide dans n'importe quel environnement de diffusion ou AV professionnel.
Packs d'accessoires américains et canadiens
Les ensembles caméra et câble BRC-H900/PAC2 et BRC-H900/PAC5 sont disponibles aux États-Unis et au Canada. Veuillez vous adresser à votre revendeur agréé Sony Professional local pour en savoir plus.
Ce produit contient un logiciel préinstallé et nécessite l'achat de clés de licence pour activer certaines fonctions.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |