Publier vos produits
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

Traduit par Google,
Façade avec finition en mortier monocouche composée de : plaque extérieure de 12 cm d'épaisseur en BRIQUE PERFORÉ, collée par corde, avec joint de 3 mm maintenu en place avec du mortier de ciment M-7,5 ; Couche d'isolation thermique, fixée à la couche de gero avec des FIXATIONS PT-H, composée de plaques rigides en polystyrène extrudé avec une résistance à la compression de 2,5 kp/cm2 et 80 mm d'épaisseur, type SOPRAXPS CW 80 ; Revêtement des murs extérieurs avec mortier monocouche pour l'imperméabilisation et la décoration des façades, fini avec des granulats projetés, blancs, de 2 cm d'épaisseur, renforcés par un treillis en fibre de verre aux points les plus problématiques : joints avec dalles, piliers, linteaux de fenêtres, portes, etc.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000430
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsWall insulation systems
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne