Publier vos produits
Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131
SOPREMA

Spain_B75_ResinaEpoxi_Imprimacion_AlsanEpoxi131

Traduit par Google,

Primaire époxy-eau bicomposant à faible viscosité et inodore qui catalyse avec des amines modifiées, induisant un plus grand pouvoir d'adhérence sur le support et atteignant l'état d'adhérence optimal.

Spécification
  • APPLICATION

    • Alsan® Epox 131 is used in polyurethane liquid waterproofing systems on humid substrates with humidity higher than 4%.
    • As a bonding bridge between liquid polyurethane membranes, if the bonding time between them has been exceeded.
    • Applicable on absorbent substrates such as concrete or mortar, wood, etc.
    • Applicable also on non-absorbent substrates such as ceramic tiles, metals, glass, old acrylic finishes or asphalt bases.
    • As a sealer of pores, joints, cracks and capillaries in concrete.
    • Not suitable when dealing with dampness from groundwater or capillarity, with a pressure > 1.5 N/mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PRDB75_22
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWaterproofing and insulation product
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2025-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code ETIMEG020250
  • Nom ETIMBuilding - chemical products
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing

Disponibilité de la région

L'Europe