Publier vos produits
Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm
SOPREMA

Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm

Traduit par Google,
Cloison de séparation autoportante en acier galvanisé, composée d'une structure horizontale de 73 mm (canal) sur bande amortissante TECSOUND S50 BAND 50 et d'une structure verticale de 70 mm (montant) placée tous les 600 mm, sur laquelle seront vissés de part et d'autre deux panneaux de plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur avec une feuille d'isolation acoustique synthétique autocollante à base polymère sans asphalte de densité 2 000 kg/m3, 5 kg/m2 et 2,5 mm d'épaisseur, type TECSOUND SY 50 ; mise en place d'un matériau absorbant tel que de la laine minérale de 70 mm d'épaisseur et de densité 50 kg/m3 entre les montants. Niveau d'isolation acoustique au bruit aérien : RA = 58 dBA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000435
  • Famille de produitswaterproofing
  • Groupe de produitsWall insulation systems
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Code ETIMEG020500
  • Nom ETIMBuilding - insulation material
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls