Publier vos produits
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

Traduit par Google,
m² d'isolation acoustique contre les bruits d'impact des planchers de construction neuve, réalisée à l'aide d'une feuille anti-impact en feutre polyester haute ténacité de 3,4 mm, assemblée à une protection bitumineuse à haute résistance à la compression, à la déchirure et au poinçonnement, de type TEXFON ; le tout étant recouvert par une languette autocollante prévue à cet effet, intégrée au produit ; et protégé par une feuille de mortier armé de 4 à 5 cm. Réduction du niveau de bruit d'impact : ΔLw = 22 dB.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOL000440
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsAcoustic floor insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEG020600
  • Nom ETIMBuilding - system floors
  • Code Uniclass 2015EF_30_60
  • Description de l'Uniclass 2015Pavements