Publier vos produits
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets
Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Worksurface with Drawers - Recessed Surgical Storage Cabinets

    Traduit par Google,
    Tiroirs chirurgicaux encastrés avec plan de travail

    Le tiroir encastré pour armoire chirurgicale comprend 4 tiroirs et un plan de travail avec éclairage intégré, le tout dans un meuble modulaire. Concevez facilement vos espaces médicaux et chirurgicaux en saisissant les dimensions et options souhaitées. Son design encastré permet de gagner de la place au sol grâce à une fixation murale directe. Le modèle d'armoire en acier inoxydable pour Revit est conçu pour une organisation optimale du matériel médical.

    Tailles standard
    Largeurs : 24", 36", 48"
    Profondeurs : 18", 24"
    Hauteurs : 60", 72", 80"

    • Norme médico-chirurgicale pour le stockage modulaire
    • Gardez vos espaces chirurgicaux dégagés grâce aux 4 tiroirs inclus.
    • La surface de travail réglable peut être installée à plat ou inclinée.


    Les armoires chirurgicales en acier inoxydable sont conçues pour les blocs opératoires, les laboratoires et autres espaces médicaux. Le choix entre une installation en saillie, encastrée ou traversante offre une flexibilité maximale, même dans les espaces les plus restreints. L'acier inoxydable de qualité médicale est inerte, non absorbant et facile à nettoyer et à stériliser. Il vous suffit de choisir votre mode d'installation, d'indiquer les dimensions souhaitées et de sélectionner les options qui correspondent à vos besoins. Les modèles incluent des plateaux inclinés, des serrures en option et des plinthes de différentes hauteurs. De nombreuses options de personnalisation de l'aménagement intérieur sont également disponibles, comme le nombre d'étagères et l'éclairage intégré.
    Spécification
    • Construction
      • Type 304 Stainless Steel
      • Fully welded and modular assembly - all weld ground and polished
      • #4 stainless finish
      • Anchor holes provided
      Doors and Drawers
      • Full height stainless, self lubricating piano hinges
      • Door glass is tempered, double strength safety glass. 1/4" thick
      • Drawer slides full extension will ball bearing action. 250 lbs. capacity
      • Locks included at additional cost
      • Locks are keyed alike by default
      Shelves
      • Height adjustable on 1/2" increments
      • Adjustments on flush, built in ladders
      • Reinforced on all four sides
      Integrated Lamp
      • Lamp included on SDC models
      • 115 Volt, 60 Hz, 1.5 AMP operation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Cabinet_Surgical_Drawer_Recessed_SST
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework