Publier vos produits
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel
Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Blood Slide Pathology Vertical Carousel

    Traduit par Google,
    Carrousel vertical de lames de sang

    Tailles standard
    Largeurs : 71,26" (1810 mm)
    Profondeur : 36,42 po (925 mm)
    Hauteurs : 86,60 po (2 200 mm), 88,60 po (2 250 mm), 94,50 po (2 400 mm), 98,40 po (2 500 mm), 104,30 po (2 650 mm), 108,30 po (2 750 mm), 114,20 po (2 900 mm), 118,10 po (3 000 mm), 124,00 po (3 150 mm), 128,00 po (3 250 mm)

    • Carrousel vertical haute densité pour lames et blocs d'histologie, disponible en plusieurs tailles et configurations.
    • La commande par bouton-poussoir permet de positionner les glissières et les blocs à une hauteur de récupération ergonomique.
    • La surface de travail intégrée permet une utilisation assise ou debout et comprend une étagère réglable.
    • Tarification basée sur un modèle incluse, avec des estimations de coûts dynamiques qui se mettent à jour en fonction des changements de configuration.


    Pour configurer cette gamme, il suffit de sélectionner la largeur de plateau souhaitée parmi les onze options disponibles, allant de 1 250 mm à 4 050 mm, et de choisir une profondeur de plateau de 609,6 mm, 812,8 mm ou 863,6 mm. Le module de levage vertical est extrêmement polyvalent, offrant des centaines de variations de hauteur entre 2 550 mm et 30 050 mm (près de 30 mètres) pour répondre à un large éventail d’exigences de conception.
    Spécification
    • General Info
      • Maximum Unit Capacity: 70,000 kg (154,322 lbs)
      • Worktop height displayed at 833 mm (32 3/4")
      • Model includes the standard overhead control panel
      Lift Details
      • Lifting speed: 157.5 ft/min
      • Extractor speed: 23.62 in/sec
      • Average access time: 61 seconds for a full cycle, 30 seconds for a single cycle
      Power
      • 3 phase, 60 cycles
      • Available transformer options: 208V, 220V, 440V, 460V, 480V, or 600V
      • Maximum power consumption: 8.6 kVA
      • Full load: 13.6 AMP per machine
      • Maximum circuit breaker rating: 15 AMP per machine (delayed)
      • Contact SSG for assistance in selecting the appropriate transformer.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Carousel_Vertical_Pathology_Blood_Slides_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201441 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Storage/Automatic Retrieval Systems
    • Numéro OmniClass23-23 17 00
    • Titre OmniClassMaterials Handling
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT