Publier vos produits
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker
Uniform Exchange Metal Locker

    Uniform Exchange Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier d'échange uniforme

    Les casiers Uniform Exchange sont parfaits pour une utilisation dans n'importe quelle profession en uniforme. Choisissez parmi plusieurs configurations de stockage d'uniformes frais ou l'unité de collecte de linge sale pour construire votre système.

    Tailles standards
    Largeurs : 24", 26", 32 9/16"
    Profondeurs : 15", 21"
    Hauteurs : 84"

    • Fréquemment utilisé dans les vestiaires des hôpitaux et autres environnements professionnels en uniforme
    • Choisissez entre les types pour sélectionner la configuration souhaitée
    • Un rail à vêtements simple/double, 8 compartiments suspendus, neuf compartiments pliés et des configurations de retour du linge sale sont tous inclus dans cette famille.


    Styles de corps
    • Casiers uniformes suspendus pleine et mi-hauteur
    • Échange d'uniformes pliés pour 9 personnes
    • Échange d'uniformes suspendus pour 8 personnes
    • Collection d'uniformes souillés
    Spécification
    • Construction
      • 24 gauge panels
      • Ventilated back panel for ventilation
      • Galvannealed bottoms
      • Doors are 20 gauge and louvered at 8 and 9 person
      • All doors use 5 knuckle hinges
      • Master door frame is 16 gauge and includes multi-point lock with industry standard key access to locker interior
      • User doors include single-point turn latch for padlocks (padlocks not included)
      • All uniform exchange lockers ship fully-assembled
      Sustainability
      • Up to 75% pre and post-consumer recycled content
      • Greenguard Gold Certified for non-emissive materials and finishes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Uniform_Exchange_PCS
    • Famille de produitsHealthcare
    • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 00
    • Titre OmniClassLockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS