Publier vos produits
Medical Treatment Table

Medical Treatment Table

Traduit par Google,
Banc de traitement médical

Le banc de traitement médical est une solution d'assise robuste et polyvalente, méticuleusement conçue pour répondre aux exigences des environnements médicaux et thérapeutiques.

Tailles standards
Largeurs : 72"
Profondeurs : 30"
Hauteurs : 27"

  • Idéal pour les établissements de soins de santé et de traitement médical.
  • La base en érable durable supporte jusqu'à 500 lb.
  • Coussin en mousse de 4 po avec housse en vinyle facile à nettoyer.
  • Les patins réglables antidérapants assurent un nivellement précis.


Fabriqué en érable massif et en placages d'érable, ce banc offre une capacité de poids impressionnante allant jusqu'à 500 lb, garantissant durabilité et longévité. Sa finition UV résistante aux produits chimiques et respectueuse de l'environnement protège le bois, préservant son attrait esthétique au fil du temps. Le banc est doté d'un coussin en mousse de 4 pouces d'épaisseur recouvert d'un vinyle noir amovible et facile à nettoyer, qui comprend un appui-tête surélevé intégré pour un confort accru. La base est équipée de patins réglables antidérapants et de bottes en caoutchouc, permettant un nivellement précis sur n'importe quelle surface, assurant ainsi la stabilité pendant l'utilisation. Mesurant 30 x 72 pouces avec une hauteur totale de 26 pouces, ce banc nécessite un assemblage minimal, ce qui en fait un ajout pratique à tout établissement médical. Sa conception sert non seulement à des fins fonctionnelles, mais s'intègre également parfaitement dans les aménagements architecturaux modernes, offrant à la fois style et substance aux architectes et aux designers.
Spécification
  • Construction
    • Base constructed of solid maple and maple veneers
    • Holds up to 500 lbs
    • Finished with a chemical-resistant, earth-friendly UV finish
    Cushion
    • 4” thick foam cushion
    • Removable, easy-to-clean black vinyl cover
    • Includes a built-in elevated headrest
    Legs
    • Non-skid adjustable glides for precise leveling
    • Rubber leg boots for added stability
Spécifications techniques
  • Réference unique.SSG_Bench_Medical_SDW
  • Famille de produitsHealthcare
  • Groupe de produitsSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27
  • Largeur (pouces)72
  • Profondeur (pouces)30
En rapport
  • Matériel principalLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS