Publier vos produits
Inline Doors Laminate Circulation Desk
Inline Doors Laminate Circulation Desk

    Inline Doors Laminate Circulation Desk

    Traduit par Google,
    Armoire en ligne pour bureau de prêt - Portes

    Idéale pour les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les zones d'accueil, cette armoire à portes alignées offre un espace de rangement supplémentaire pour les livres et les fournitures, répondant aux besoins des architectes et des designers à la recherche de meubles fiables et élégants.

    Tailles standards
    Largeurs : 36", 42", 48"
    Profondeurs : 28", 30"
    Hauteurs : 30", 36", 42"

    • Idéal pour les bibliothèques et les établissements d'enseignement.
    • Les unités d'armoires en ligne fonctionnent parfaitement avec les bureaux de circulation modulaires pour fournir un espace de stockage et d'affichage supplémentaire.
    • La configuration comprend une porte avec des options de charnières droite et gauche pour ranger des livres et autres fournitures.


    Le bureau de prêt modulaire en stratifié est une solution polyvalente conçue pour les bibliothèques modernes, alliant fonctionnalité et esthétique. Fabriqué avec un panneau de particules robuste de 1,9 cm (0,75 po) recouvert de stratifié thermofusionné double face (TFL) et complété par une bande de chant en PVC assortie de 3 mm, ce bureau allie durabilité et élégance. Son plateau en stratifié haute pression (HPL) de 2,5 cm (1 po) renforce sa résistance, lui permettant une utilisation quotidienne dans les zones à fort trafic. Disponible en plusieurs tailles, ce bureau de prêt est équipé de pieds réglables pour une stabilité optimale sur les surfaces irrégulières. Ses étagères fixes et réglables offrent des possibilités de rangement flexibles, tandis que ses poignées en fil de nickel satiné et ses charnières dissimulées européennes rehaussent son design élégant. Des roulettes doubles non verrouillables dissimulées (en option) assurent sa mobilité, ce qui le rend idéal pour les espaces dynamiques.
    Spécification
    • Construction
      • Circulation desks constructed using fully doweled 0.75” particle board.
      • Double-side thermal fused laminate (TFL) with matching 3mm PVC edge banding.
      • 1” matching, double-sided high-pressure laminate (HPL) top over a 0.75” sub-top.
      • Adjustable base levelers inserted into metal threaded inserts (only on circulation desks).
      • Shelves are 1” double-sided TFL with matching 3mm PVC edge banding on the front edge.
      • Doors are 0.75” double-sided TFL with 3mm PVC edge banding, 4” satin nickel wire pulls, and 6-point adjustable concealed hinges.
      • Each unit is factory assembled using glue and dowel construction.
      Features
      • Integrated, matching, fully finished 4” base with built-in levelers adjustable from inside the cabinet.
      • Hidden dual wheel non-locking plate casters optional, installed onsite by others.
      • Mobile cabinets have an integrated, 1” caster base with 3mm edge banding.
      • 3” heavy-duty casters, two locking, two non-locking, installed onsite by others.
      Premium Features
      • Constructed the same as Classic units except components are double-sided high-pressure laminate (HPL) instead of TFL.
      • Tops are always HPL.
      Optional Features
      • Deadbolt locks.
      • 3” heavy-duty locking plate casters (only on book cart).
      • Hidden dual wheel non-locking casters (only on book drops).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Desk_Circulation_Inline_Doors_LAM
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 51
    • Titre CSI MasterFormat 2014Library Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings