Publier vos produits
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage
Legs Flammable Safety Storage

    Legs Flammable Safety Storage

    Traduit par Google,
    Armoire de rangement inflammable

    Ces armoires de stockage de produits chimiques ventilées sont idéales pour stocker des produits chimiques dangereux et d'autres matériaux combustibles. Elles sont disponibles dans une variété de tailles et sont livrées avec deux styles de porte à fermeture manuelle et automatique. Les armoires de stockage de produits chimiques ventilées sont des armoires à double paroi entièrement soudées conformes aux normes de sécurité NFPA, OSHA et FM

    Tailles standards
    Largeurs : 23", 34", 43", 59 1/6"
    Profondeurs : 18", 34"
    Hauteurs : 41", 50", 71", 65"

    • Conçu pour stocker des produits chimiques dangereux, des peintures et d'autres matériaux inflammables
    • Livré avec des pieds de style boîte de 15,2 cm pour un nettoyage facile sous l'armoire, se déplaçant avec un chariot élévateur.
    • Ces armoires ventilées sont disponibles dans une variété de tailles et se déclinent en deux styles de porte, à fermeture manuelle et à fermeture automatique.
    • Ces armoires inflammables répondent aux normes de sécurité NFPA, OSHA et FM


    Les armoires inflammables sont idéales pour stocker des produits chimiques dangereux et des matériaux combustibles et sont disponibles dans une variété de tailles pour répondre à vos besoins. Ils répondent aux normes de sécurité FM, NFPA et OSHA, vous offrant des armoires durables pour de nombreuses années à venir. Placez la famille dans votre projet, vous y trouverez toutes les options de taille disponibles, puis choisissez entre des portes manuelles ou à fermeture automatique.
    Spécification
      • The cabinets are made of 16-gauge double wall steel with 1-1/2" of space between walls
      • Adjustable shelves on 4" centers and fully-welded with a 2" leak proof sump base
      • Doors have a flush handle with a 3-point lockable laching system and a self-closing door is available
      • Cabinets come in a yellow high floss polyurethane powder coat finish
      • Meets NFPA, FM and OSHA safety standards
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Flammable_Liquid_Storage_Legs_PCS
    • Famille de produitsBusiness
    • Groupe de produitsAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT