Publier vos produits
Tool Crib Sample Project
Tool Crib Sample Project
Tool Crib Sample Project
Tool Crib Sample Project
Tool Crib Sample Project

    Tool Crib Sample Project

    Traduit par Google,
    • Le système de cloisons grillagées définit un agencement de rangement d'outils sécurisé et modulaire avec des étagères, des bacs et des zones d'accès contrôlé pour les outils et l'équipement.
    • Espaces de travail et de prêt/retour intégrés pour une gestion simplifiée des outils.
    • Familles Revit flexibles pour cages métalliques, rayonnages, barrières et agencements qui s'adaptent aux différentes normes des installations.
    • Modèle Revit compatible BIM, optimisé pour les flux de travail industriels, le suivi des actifs et l'efficacité de l'espace.


    Conçu pour centraliser le stockage, la distribution et la gestion des stocks d'outils, cet espace optimise l'efficacité opérationnelle tout en garantissant sécurité et traçabilité. Son agencement privilégie des circulations fluides, un accès contrôlé et des finitions robustes, adaptées aux environnements industriels à forte utilisation. Ce modèle Revit inclut des systèmes de rayonnages modulaires, un stockage sur palettes, des zones de stockage fermées et des surfaces de travail intégrées pour le prêt, la maintenance et la préparation des outils. Des barrières de protection et des zones délimitées séparent la circulation piétonne des zones de stockage et de manutention, renforçant ainsi les normes de sécurité au travail. La configuration globale est modulable et peut être reconfigurée pour s'adapter à différents volumes de production ou à la surface au sol des installations. Conçu avec une précision BIM, le modèle d'atelier fournit aux architectes, concepteurs et professionnels BIM des familles Revit fiables pour les rayonnages industriels, les établis et les armoires de stockage. Ce modèle facilite la coordination en amont, la détection des conflits et la gestion des installations, ce qui en fait un point de départ idéal pour la conception, la rénovation ou la standardisation d'installations industrielles sur plusieurs sites.
    Spécification
    • General Information
      • Room type: Industrial / Manufacturing Support Space
      • Approximate Area: ~600-1,200 sq. ft.
      • Occupancy: 2-6 staff (tool managers and technicians)
      • Layout Zones: Secure storage cages, shelving aisles, workbench area, tool issue/return zone
      • Storage Features: Industrial shelving, bin storage, pallet racks, secure cages
      • Typical Use: Manufacturing, warehouse operations, industrial facilities
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Industrial_Tool_Crib_Sample
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2026-01-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage