Publier vos produits
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder
Mobile Warehouse Ladder

    Mobile Warehouse Ladder

    Traduit par Google,
    Échelle d'entrepôt roulante

    Les escabeaux inclinés mobiles sont la paire parfaite avec les rayonnages à palettes, les rayonnages à grande hauteur ou toute solution de stockage industriel où les produits peuvent être situés loin au-dessus. Chaque marche ajoute 10" de hauteur jusqu'à 15 marches (hauteur de plate-forme de 150").

    Tailles standards
    Largeurs : 28", 31", 34", 39"
    Profondeurs : 27", 35", 42", 50", 57", 63", 70", 77", 83", 90", 97", 104", 110"
    Hauteurs : 66", 76", 86", 96", 106", 116", 126", 136", 146", 156", 166", 176", 186"

    • Les échelles d'entrepôt de qualité industrielle permettent d'enrouler facilement et en toute sécurité n'importe quel système d'étagères et de récupérer les articles stockés au-dessus de la tête
    • La plate-forme supérieure mesure 25,4 cm de profondeur et comprend une plinthe de 10,2 cm et une main courante de 91,4 cm de haut.
    • Les améliorations de sécurité incluent un angle d'escalade de 56 degrés, des marches agrippées et des mains courantes robustes


    Pour utiliser cette famille, insérez-la dans votre projet à l'aide de l'application Fetch, puis sélectionnez le nombre d'étapes que vous souhaitez. Le modèle grandira automatiquement jusqu'à cette taille et attribuera la configuration de roulette appropriée. Les unités à huit marches ou plus utiliseront des roulettes verrouillables avec une pédale de déverrouillage, tandis que les autres utiliseront des roulettes à ressort. L'ajout de stabilisateur en option étend la largeur des roues arrière lorsque le code local exige un rapport de base de hauteur de 3:1.
    Spécification
    • Construction
      • All steel construction, fully welded
      • High-quality powder coat finish protects from rust, stains, and scratches
      • Ball bearing casters make movement easy
      • Units greater than 6 steps tall automatically switch to locking casters
      • Treads are 24 inches wide and 7 inches deep with a 10-inch rise
      • Steps ascend at a 56-degree angle to relieve climbing strain
      • Top platform measures 10 inches deep and includes a 4-inch high toeboard (optional on units with less than 12 steps)
      • 30-inch tall railing and 36-inch tall guard-rail on the back standard on units greater than 5 steps tall
      • Meets OSHA requirements
      • Meets or exceeds requirements of ANSI code A14.7
      • Steel ladder is a conductive material and not safe to use with electrical applications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Ladder_Warehouse_Rolling_PCS
    • Famille de produitsIndustrial
    • Groupe de produitsHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-17 23 15
    • Titre OmniClassLadders

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord