Publier vos produits
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture
Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Laminate Stack Shelving Library Furniture

    Traduit par Google,
    Rayonnage de bibliothèque

    Ces étagères de bibliothèque sont construites avec une construction et des étagères en mélamine de qualité industrielle. L'étagère de bibliothèque a un panneau de base porteur renforcé et une bande de chant collée en vinyle de 3 mm.

    Tailles standards
    Largeurs : 32"
    Profondeurs : 11", 22"
    Hauteurs : 36", 42", 60", 72"

    • Ces étagères de bibliothèque sont construites avec une construction et des étagères en mélamine de qualité industrielle.
    • Une variété de dimensions disponibles
    • L'étagère de bibliothèque a un panneau de base porteur renforcé et une bande de chant collée en vinyle de 3 mm


    Ces étagères de bibliothèque sont idéales pour tout espace nécessitant un stockage supplémentaire et elles fonctionnent également pour afficher des livres, des boîtiers de DVD et plus encore. Ils sont conçus pour durer toute une vie puisqu'ils sont construits avec une construction en mélamine de qualité industrielle avec les étagères. Ils sont faciles à régler grâce à leurs patins de sol réglables et des étagères supplémentaires peuvent être ajoutées ou retirées. Ils sont disponibles en plusieurs dimensions et finitions stratifiées qui seront parfaites pour votre espace.
    Spécification
      • This library shelving system is built with industrial grade melamine construction and shelves.
      • Library shelving has a reinforced load-bearing base panel and a 3mm vinyl bonded edgeband
      • Options include 11" Width single sided shelving or 22" width back-to-back shelving.
      • A variety of heights available - 36", 42", 60" and 72" with a standard length of 32"
      • Has adjustable floor glides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Library_Shelving_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)32
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Classroom Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 13
    • Titre OmniClassClassroom Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS