Publier vos produits
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker
Soccer Laminate Locker

    Soccer Laminate Locker

    Traduit par Google,
    Casier de l'équipe sportive

    Ce casier personnalisable est parfait pour les équipes sportives et les vestiaires universitaires. Des côtés ventilés, un siège et un casier à pied intégrés et diverses options de rangement garantissent que ce casier sportif est fonctionnel et sans odeur.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 24", 28", 30", 36"
    Profondeurs : 18", 20", 24"
    Hauteurs : 72", 84", 96"

    • Options d'accessoires personnalisables
    • Comprend une barre de suspension, deux crochets pour manteaux et un siège et un casier à pieds intégrés
    • Construction durable en stratifié haute pression


    Nos modèles Revit gratuits sont fournis avec des informations détaillées et spécifiques sans les exigences supplémentaires requises par un fichier de taille massive. Ces casiers sont modulaires dans leur création et leur application, et peuvent être configurés ou personnalisés selon les besoins de votre application spécifique. Nos casiers d'équipe incluent de nombreuses options de stockage disponibles et la possibilité d'ajouter un coussin de siège avec le logo de votre équipe.
    Spécification
    • Construction
      • Made of 3/4" thick, high-quality plywood
      • Finished with durable high-pressure laminate or wood vaneer
      • Ventilated sides for optimal airflow and odor control
      • Full-width coat rod and two coat hooks included in all models
      • Includes seat and lower foot locker
      • Optional top locking compartment with combination lock
      • Optional finish end panels create attractive banks of lockers
      Sustainability
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Athletic_Soccer_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsAthletic Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 13
    • Titre OmniClassWood Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord