Publier vos produits
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker
Freestanding Firefighter Locker

    Freestanding Firefighter Locker

    Traduit par Google,
    Casier de pompier autonome

    Les pompiers utilisent ce casier autonome pour stocker leur équipement de protection individuelle. Il a été conçu pour permettre une circulation d'air maximale afin d'aider l'équipement à sécher plus rapidement. Des roulettes en option permettent à ces casiers d'être mobiles.

    Tailles standards
    Largeurs : 18", 20", 24"
    Profondeurs : 20", 24"
    Hauteurs : 81", 82"

    • Le plus souvent utilisé par les pompiers et les installations de sécurité publique
    • Disponible avec un poteau de suspension, un coffre de protection, un panneau arrière en option et une sécurité supplémentaire
    • Fabriqué en acier robuste et construit avec une conception en acier tubulaire


    Pour utiliser cette famille, placez le modèle dans votre projet à partir de l'application Fetch et utilisez les paramètres faciles à utiliser dans la fenêtre des propriétés pour configurer la banque de casiers à votre guise. Cette unité peut être simple ou double face. Utilisez ENTER_Number of Lockers pour ajouter des baies au système actuellement sélectionné. Les options supplémentaires incluent des boîtes de rangement pour effets personnels avec cadenas, des panneaux arrière et des portes de sécurité.
    Spécification
      • Built with a heavy-duty tubular steel design and finished with a red powder coat
      • Optional back panel allows easy access to electrical outlets
      • Available in 18", 20", or 24" wide sections
      • Easy to maintain and install
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Freestanding_Firefighter_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wire Mesh Storage Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 21
    • Titre OmniClassWire Mesh Storage Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS