Publier vos produits
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage
Locker Gun Storage

    Locker Gun Storage

    Traduit par Google,
    Porte-armes

    Ces systèmes de stockage d'armes polyvalents sont conçus pour garder les armes, l'équipement et les munitions en sécurité et protégés en cas de besoin. Les armoires fermées et les racks ouverts sont entièrement personnalisables avec des composants modulaires qui aident à organiser efficacement différentes armes et équipements. Ces armoires robustes sont construites avec de l'acier massif soudé qui comprend des caractéristiques de sécurité améliorées, notamment des portes renforcées avec des charnières à piano pleine longueur et des barres de verrouillage à extension complète. Disponible dans une variété de tailles et de couleurs de finition enduites de poudre pour répondre à vos besoins.

    Tailles standards
    Largeurs : 21", 42"
    Profondeurs : 15"
    Hauteurs : 24", 36", 45", 50", 64", 72", 84"

    • Pour les membres des forces de l'ordre, des unités d'intervention tactique ou des forces armées
    • Conçu pour garder les armes, l'équipement et les munitions en sécurité et protégés
    • Comprend une variété de tailles et de finitions enduites de poudre


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Gun_Bifold_PCS
    • Famille de produitsPublic Safety
    • Groupe de produitsWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (pouces)15
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS