Publier vos produits
Filler Laminate Smart Parcel Locker
Filler Laminate Smart Parcel Locker
Filler Laminate Smart Parcel Locker

    Filler Laminate Smart Parcel Locker

    Traduit par Google,
    Remplisseur de casier à colis intelligent en stratifié

    Le casier à colis intelligent en stratifié simplifie le processus de livraison et de récupération des colis. Les destinataires reçoivent un SMS ou un e-mail à l'arrivée de leur colis, et tous les dépôts et ramassages sont enregistrés. Les casiers sont modulaires pour une personnalisation et des ajouts faciles. Cette unité de remplissage stocke les serrures de porte de casier automatisées et offre un espace pour les alimentations et les données.

    Tailles standards
    Largeurs : 4"
    Profondeurs : 12"
    Hauteurs : 76"

    • Les casiers à colis intelligents peuvent livrer des colis, permettre le ramassage des produits en dehors des heures d'ouverture, être utilisés comme casiers partagés ou à usage journalier, et bien plus encore.
    • L'unité de remplissage offre suffisamment d'espace pour que les câbles d'alimentation et de données puissent se déplacer vers toutes les ouvertures du casier


    La gamme de casiers intelligents SSG est conçue pour être extrêmement flexible et adaptable, chaque modèle étant conçu pour refléter son homologue du monde réel. Une fois chargée, la famille a été construite avec des types prédéfinis. Les types reflètent les dispositions de porte optimales pour créer rapidement et efficacement une conception. Ce modèle comprend des panneaux gauche, droit et supérieur, des options de configuration de porte et la direction des charnières. De plus, chaque modèle est livré avec un niveau élevé d'informations intégrées. Chaque modèle a un prix budgétaire, qui se met à jour au fur et à mesure que vous manipulez le modèle. Cela permet au concepteur et au client de prendre des décisions éclairées en matière de conception et de finances. De plus, des liens vers des informations plus détaillées, si vous en avez besoin, sont inclus dans chaque type de modèle. Avoir ce niveau de flexibilité combiné à un niveau élevé de données et d'informations est vraiment ce que le BIM était censé être.
    Spécification
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Low or non-emissive materials and finishes
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      • Certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable forestry practices
      Construction
      • Cabinets intended for indoor use are constructed of 3/4" thick industrial grade 40-50lb substrate
      • Parcel lockers intended for outdoor use are built from a specialty PVC core material
      • All panels are finished with a double-faced melamine laminate
      • Interior surfaces are finished in a clean white laminate, while exteriors are finished in the laminate of the customer's choosing
      • All exposed edges are covered with 2mm PCV edge banding
      • All panels are connected with hafele min-fix cam hidden fastener system
      Operation
      • Lockers are powered by way of an internal 1500VA/865W Uninterruptable Power Supply (UPS) using a standard US-grounded Edison plug
      • Independant circuiting is recommended but not required for each kiosk unit for this product
      • Wired ethernet connection is required for each kiosk unit
      • Parcel delivery personnel can use the touchscreen or RFID master card to open the required doors and deliver the packages. The recipient then receives an email, text message, or app notification that their item is available for pickup
      • Package recipient may operate the locker by manually entering a code on the kiosk touch screen, by scanning a bar code or RFID tag, or through the smartphone app
      • When a valid code, barcode, or app communication is read, the locker will open the appropriate door
      • Optional features can include package weight sensors, payment terminals, 5G router, network switch, mag stripe reader, and wifi range extender
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_Smart_Parcel_Filler_LAM
    • Famille de produitsEducation
    • Groupe de produitsFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Largeur (pouces)4
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings