Publier vos produits
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker
USB Electronics Metal Locker

    USB Electronics Metal Locker

    Traduit par Google,
    Casier électronique USB

    Cette solution de casier avancée est dotée de ports USB intégrés pour recharger vos appareils en toute sécurité. Rangez et rechargez vos téléphones portables, tablettes et autres appareils électroniques en toute sécurité grâce aux serrures numériques RFID ou à code. Une solution innovante et efficace pour protéger et alimenter simultanément vos appareils. La gamme de quincaillerie Revit est un excellent complément à tout projet nécessitant une sécurité renforcée pour le mobilier.

    Tailles standards
    Largeurs : 12", 24", 36", 48"
    Profondeurs : 18"
    Hauteurs : 72"

    • Les casiers électroniques avec alimentation USB sont fréquemment utilisés dans les écoles, les entrepôts et tout endroit nécessitant que les téléphones portables et autres petits appareils électroniques soient verrouillés.
    • Accès sécurisé via scan RFID ou saisie codée par clavier
    • Chaque colonne de 12 pouces de large contient douze ouvertures de casier


    Cette famille est conçue pour s'intégrer parfaitement à votre projet depuis l'application Fetch. Cliquez sur l'image pour placer la famille. Utilisez les paramètres accessibles dans la fenêtre des propriétés pour sélectionner le nombre de colonnes souhaité ; la famille s'ajustera automatiquement à vos paramètres. Des paramètres supplémentaires, tels que la hauteur du coup-de-pied et les spécifications électriques, sont disponibles dans le menu Type.
    Spécification
    • Construction
      • All-welded steel construction
      • Frame and doors are finished in a high-quality, scratch-resistant powder coat
      • Each 12" wide bay or column includes 12 locker openings
      • Locker openings measure 10" W x 5 1/2" H
      • Each locker opening includes 2 USB outlets at the rear of the compartment
      • Compatible with any device that supports USB charging
      • Locker access is managed by either RFID scan or keypad code entry
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SSG_Locker_USB_PCS
    • Famille de produitsMuseum
    • Groupe de produitsStorage, Preservation, Security, Lockers, Workstation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord