Qu'est-ce que ForceRed® ?
La série ForceRed est la nouvelle génération de radiateurs à tubes infrarouges de Space-Ray conçue pour fournir la sortie rayonnante maximale à une longueur de tube émetteur fixe, offrant jusqu'à 30 % d'économies de carburant en plus que les modèles typiques. Cette nouvelle série de tubes chauffants est spécialement conçue pour porter l'efficacité des tubes chauffants infrarouges à un niveau supérieur d'économies de carburant. La nouvelle série ForceRed de Space-Ray a été conçue par une équipe d'ingénieurs utilisant à la fois la modélisation informatique du transfert de chaleur et le système avancé de mesure de la puissance rayonnante européenne. Le tube chauffant infrarouge de nouvelle génération est arrivé maintenant. Les radiateurs infrarouges de la série ForceRed sont l'avenir de l'efficacité radiante extra élevée.
Pourquoi ForceRed est-il le réchauffeur de tube infrarouge de nouvelle génération ?
La série ForceRed pousse la livraison d'énergie rayonnante au niveau supérieur en offrant 30 % de rendement rayonnant en plus et 30 % d'efficacité énergétique en plus par rapport aux autres radiateurs tubulaires typiques. ForceRed fournit plus d'énergie rayonnante au niveau du sol, aidant ainsi à maintenir la masse thermique dans le sol, ce qui offre une récupération plus rapide lorsque les portes sont ouvertes et fermées fréquemment. Pour le fond, les radiateurs à tubes infrarouges génèrent une sortie radiante ainsi qu'une sortie convective et des pertes de fumée. La sortie radiante est la clé pour produire des économies de carburant. C'est la chaleur utilisable qui est transférée directement au niveau du sol. La sortie convective monte d'abord jusqu'au plafond et finira par se stratifier jusqu'au niveau du sol, mais il y aura de la chaleur gaspillée piégée au plafond du bâtiment qui n'est ni utile ni économe en carburant. L'énergie restante (c'est-à-dire les produits de combustion) est évacuée à l'extérieur du bâtiment normalement par l'évent et est parfois appelée perte par le conduit de fumée.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |