Publier vos produits
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Traduit par Google,

Les bacs de rangement Spacesaver pour rayonnages FreeSpan™ à 4 montants constituent la solution idéale pour ranger et organiser efficacement le matériel et créer des espaces interactifs favorisant la collaboration, l'échange et la productivité. Compatibles avec tous les rayonnages FreeSpan™ Spacesaver à 4 montants de 38 cm de largeur et 46 cm de profondeur, les bacs sont disponibles en quatre hauteurs : 7,5 cm, 15 cm, 23 cm et 30 cm. Ils peuvent être fixés à l'aide de rails ou posés directement sur les étagères.

Spécification
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
Spécifications techniques
  • Réference unique.totes-in-4-post-freespan-shelving
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsStatic 4 Post Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Units