Publier vos produits
OceanTUFF™ Combo Wye + 1/8 Bend (Long Turn Tee Wye) - CG-P501

OceanTUFF™ Combo Wye + 1/8 Bend (Long Turn Tee Wye) - CG-P501

Traduit par Google,
Le système de drainage marin OceanTUFF™ en CPVC est un système complet de tuyaux, raccords et ciment monocomposant, spécialement conçu pour le drainage des eaux noires et grises dans les espaces non essentiels (logements, services et contrôle) d'un navire ou d'une plateforme offshore. OceanTUFF™ est homologué ABS pour les eaux noires et grises, la tuyauterie sanitaire à chasse d'eau sous vide, les drains, les applications sanitaires et de ventilation, répond aux exigences du code FTP 2010, annexe 1, parties 2 et 5, et est approuvé par les garde-côtes américains. - CG-P501
Spécifications techniques
  • Réference unique.spears-cg-p501
  • Famille de produitsMarine
  • Groupe de produitsWye
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord