Publier vos produits
SSS Intumescent Firestop Sealant

SSS Intumescent Firestop Sealant

Traduit par Google,
Le mastic coupe-feu SpecSeal® SSS est un mastic intumescent à base d'eau de qualité supérieure. Grâce à sa technologie intumescente exclusive en deux étapes, il est idéal pour tous types de passages, combustibles ou non. Une épaisseur minimale de 12,7 mm (1/2 po) suffit pour obtenir une résistance au feu jusqu'à 4 heures, conformément aux normes ASTM E814/UL 1479.

Technologie intumescente brevetée en deux étapes
S'insère facilement dans les espaces restreints entre les pénétrateurs
Compatible avec les tuyaux en CPVC
Peut être poncé et peint pour s'harmoniser avec son environnement.
Utilisé dans plus de 500 systèmes testés UL® à travers la pénétration !
Spécifications techniques
  • Réference unique.sti-sss
  • Famille de produitsFirestopping
  • Groupe de produitsSpecSeal®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu