Publier vos produits
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
LINEA'TOUCH LED DECOWOOD
    SPM

    LINEA'TOUCH LED DECOWOOD

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)

    Effet bois - Forme trilobée exclusive - Ergonomie améliorée - Trafic léger
    Mains courantes - Main courante trilobée avec éclairage intégré

    Nouvelle main courante Linea'Touch LED effet bois conçue pour sécuriser les déplacements dans les couloirs et toutes les zones de circulation :

    • Apporte confort et sécurité pour les usagers
    • Créée une ambiance chaleureuse, personnalisée par zone, par service ou par étage (5 filtres colorés disponibles)
    • Concilie design et ergonomie
    • Assure une excellente préhension grâce à sa forme trilobée exclusive
    • Offre plusieurs combinaisons avec son large éventail d'accessoires et ses décors bois
    • Équipée de joints bactéricides

    Trafic léger - M1 Bs2d0 - Made in France - Formulation propre

    Spécification
      • Modèle : main courante trilobée Linea’Touch LED Decowood
      • Section : Hauteur de 42 mm x Largeur de 40 mm
      • Longueur : main courante 4 m, bande led 5 m (sécable), filtre coloré 1 m
      • Encombrement : 80 mm
      • Distance mur / main courante : 40 mm
      • Matériau : PVC décor bois. Joint bactéricide.
      • Fixation : sur supports autobloquants galbés, à démontage rapide, 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé argent à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux légers type plaque de plâtre)
      • Coloris : 6 décors bois standard et 5 standard pour l'option filtre coloré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-LINEA-TOUCH-LED-DECOW
    • Famille de produitsMain courante
    • Groupe de produitsTrilobée
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Description de l'Uniclass 2015Handrails
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe