Publier vos produits
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle
    SportsArt

    C516 ECO-NATURAL™ Status Indoor Cycle

    5.0 sur 5 étoiles5.0(11 Avis)
    Traduit par Google,

    La gamme ECO-NATURAL™ Status de SportsArt est l'incarnation du design, de la technologie, de la durabilité et de l'excellence cardiovasculaire. Les angles élégants et les fonctionnalités haut de gamme se combinent à une conception auto-alimentée offrant aux utilisateurs un entraînement économe en énergie et engageant dont les utilisateurs peuvent se sentir bien. Le vélo d'intérieur C516 comprend des points de réglage intuitifs, une console LCD claire pour suivre les mesures d'entraînement et un écran LED à couleur changeante qui indique l'intensité de l'entraînement.

    • Auto-alimenté
    • Réglage de la résistance par levier
    • La console lumineuse LED à 6 couleurs indique l'intensité de l'entraînement
    • Pédales SPD double face
    • Réglage avant et arrière sur le siège et le guidon
    • Comprend un récepteur de télémétrie de fréquence cardiaque
    • Intégration SA WELL+™ en option
    • Capteur de vitesse ANT+ en option (capteur de cadence)
    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 136.4 lbs / 62 kg
      Dimensions (LxWxH) 50.2 x 21.5 x 44.7 in / 127.5 x 54.6 x 118.5 cm
      Resistance 1-24
      Flywheel Weight11 lbs / 5 kg
      Drive TypePoly v-belt
      Max User Weight350 lbs / 158 kg
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements N/A
      Readouts Time, Distance, Calories, Pulse, Cadence, Resistance, Human Watts, Speed
      Features Self-powered
      Color changing LED intensity indicator
      Heart rate telemetry receiver
      Adjustable fore/aft seat
      Adjustable fore/aft handle adjustment
      Safety stop
      Optional SA WELL+™ integration
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c516-eco-natural-status-indoor-cycle
    • Famille de produitsCardio
    • Groupe de produitsCycles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44.7
    • Largeur (pouces)21.5
    • Profondeur (pouces)50.2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)136.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84_27
    • Description de l'Uniclass 2015Exercise bikes
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 31 19
    • Titre OmniClassExercise Machines