Publier vos produits
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
    SportsArt

    G778 ECO-POWR™ Stepper

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Poursuivant une tradition de solutions de fitness durables, le Stepper G778 propose un entraînement cardio stimulant tout en renforçant les muscles du tronc et du bas du corps. La faible hauteur de marche permet une entrée et une sortie en toute sécurité de la machine et un motif de marche naturel donne l'impression de monter de vrais escaliers. Les programmes d'entraînement intégrés et une plage de vitesse de 20 à 180 pas par minute créent une expérience d'entraînement personnalisée. L'écran LCD rétroéclairé et facile à lire et 14 lectures de données en temps réel, y compris les pas gravis, les calories brûlées et les watts à griller, permettent aux utilisateurs de se sentir bien en sachant qu'ils sont sur le point d'atteindre leurs objectifs de remise en forme tout en aidant la planète en même temps. .

    • Technologie de génération d'énergie ECO-POWR™
    • Faible hauteur de marche
    • Poignées de course multi-grips
    • Contrôles de vitesse basés sur des bascules
    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 473 lbs / 215 kg
      Dimensions (LxWxH) 71.6 x 35.7 x 83.9 in / 181 x 90.7 x 213.1 cm
      Speed Range20 - 180 SPM
      Step Height 7.6 in / 19.4 cm
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight400 lbs / 180 kg
      Step Up Height10.2 in / 26 cm
      Readouts Heart Rate, SPM, Weight Loss Zone, Target SPM, Cardio Zone, Time, Floors, Your Grid Wh, Calories, Distance, Pace, METs, Cal/Hr, Instant Watt to Grid
      Workout ProgramsManual, Interval, Hill, Race, Fitness Test, Heart Rate Programs
      Features 3-Speed fan, USB Charging, Multiple Step-up Heights, Safe-step stair lock
      Optional FeaturesSA WELL+™ Integration
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g778-eco-powr-stepper
    • Famille de produitsCardio
    • Groupe de produitsAlternate Trainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)83.9
    • Largeur (pouces)35.7
    • Profondeur (pouces)71.6
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)473
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steppers
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 31 19 47
    • Titre OmniClassStaircase Exercisers