Publier vos produits
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Traduit par Google,

    Mitigeur bain sur pied
    Avec cartouche céramique
    Avec bec orientable
    Saillie du bec 254 mm
    Avec inverseur et douchette
    Sécurité intrinsèque contre le refoulement
    Compatible avec les chauffe-eau instantanés 21 kWh
    Matière : laiton
    Surface : chromée

    Spécifications techniques
    • Réference unique.135_1162
    • Famille de produitsSeries 135
    • Groupe de produitsBath mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1115
    • Largeur (mm)176
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures