Publier vos produits
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Left-hand Drain

Traduit par Google,
Offrant un design élégant et ergonomique, cette baignoire Ensemble offre un confort de trempage maximal offrant un soutien lombaire et un puits de bain profond.
  • Fabriqué en matériau Vikrell® solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • Conçu avec un tablier de 16"
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer.
  • Baignoire en pente douce avec tablier intégré
  • Le lambris de 2" permet une installation carrelée au-dessus du pont de la baignoire
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
  • Peut être installé avec l'ensemble mural 71374800
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71171110
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas