Publier vos produits
Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain

Ensemble™ Medley™, Series 7132, 60" x 32" x 75" Bath/Shower with Right-hand Drain

Traduit par Google,
Design épuré et contemporain avec un grand espace de rangement, l'Ensemble Medley met à jour l'apparence de n'importe quelle salle de bain.
  • Fabriqué en matériau Vikrell® solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • Sans calfeutrage, ce qui facilite l'installation et réduit le besoin d'entretien à long terme.
  • Le joint Dry-Block™ innovant et le système de confinement d'eau canalisé forment des coutures étanches
  • Design épuré et contemporain avec beaucoup d'espace de rangement, l'Ensemble Medley met à jour l'apparence de n'importe quelle salle de bain.
  • Les joints de verrouillage à languette et rainure forment une apparence homogène et une installation simple
  • La conception modulaire permet de le déplacer facilement dans les coins et à travers les portes
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer.
  • Conforme aux normes de consensus nationales CSA B45.5/IAPMO Z124
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71320120
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas

Disponibilité de la région

Amérique du Nord