Publier vos produits
Flush Valve, NOBLE 3032 PE, SKU: 460730

Flush Valve, NOBLE 3032 PE, SKU: 460730

Traduit par Google,

Robinet de chasse d'eau électronique encastré pour toilettes actionné par capteur IR. Dispose d'un système IR à double chasse.

Inclut des modèles avec un interrupteur d'activation de rinçage Piezo Override donnant à l'utilisateur la possibilité d'une activation tactile manuelle alternative.

La durée de rinçage et d'autres paramètres sont réglables par télécommande.

Avantages :

  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation et entretien faciles. Accès complet aux composants en retirant le panneau
  • Valve de chasse assortie pour les urinoirs disponible
Spécification
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    Accessories: Stern remote control
Spécifications techniques
  • Réference unique.noble-3032-pe
  • Famille de produitsFlush Valves
  • Groupe de produitsNoble 3032 Series
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Description de l'Uniclass 2015WC flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures