Publier vos produits
STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

STIEBEL ELETRON Appliances Water Dispenser STIEBEL LIFE XL

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Ajoutez du style à votre espace de vie avec STIEBEL LIFE. Le dernier distributeur d'eau chaude et froide de Stiebel Eltron est doté d'un design moderne qui rehausse la beauté. Que ce soit à la maison, au bureau ou dans un espace de travail. Qu'il s'agisse de restaurants, de cafés, de halls d'accueil ou même d'usines, il a fière allure sous tous les angles. En plus de son aspect élégant et accrocheur, STIEBEL LIFE donne également à chacun confiance dans la qualité de l'eau potable qui est propre et sûre. Le distributeur d'eau STIEBEL LIFE est livré avec un filtre MAXSTREAM de haute qualité intégré à la machine. Il agit pour piéger les bactéries et les virus nocifs pour les consommateurs. Il élimine également la saleté, le chlore, les produits chimiques, divers contaminants. y compris odeur et goût désagréables Le distributeur d'eau et d'eau froide STIEBEL LIFE est conçu pour être compact avec une hauteur d'environ 1 mètre, ce qui permet d'économiser de l'espace lors du placement. Et avec une grande efficacité qui peut fournir de l'eau en continu même pendant les périodes de trafic intense en appuyant simplement sur un bouton. Il y a aussi un bouton de sécurité pour presser l'eau chaude. Pour augmenter également la sécurité des utilisateurs
Spécification
  • -Energy saving mode the light sensor will automatically turn off at night to save energy. - Anti-bacterial water nozzle Can be removed for easy daily cleaning for good hygiene. - Continuously press water the filtered water flows Continuously when it touches the water button. - Hot water push button protection system Help prevent children from accidental scalding when using the water dispenser. -Gorgeous (luxurious) design adds a touch of luxury to any Kitchen interior.
Spécifications techniques
  • Réference unique.STIEBEL_ELETRON_Appliances_Water_Dispenser_STIEBEL_LIFE_XL
  • Famille de produitsAppliances
  • Groupe de produitsWater Dispenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Numéro OmniClass23-31 31 13
  • Titre OmniClassDrinking Fountains With Direct Expansion Cooling

Disponibilité de la région

Asie