Publier vos produits
STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

STIEBEL ELETRON Water Heaters Heat Pumps WWK 222 H

Traduit par Google,
Choisissez un partenaire performant pour votre production d'eau chaude Robuste et particulièrement puissante, telles sont les caractéristiques déterminantes de cette pompe à chaleur aérothermique. L'appareil compact avec boîtier en métal émaillé au four est spécialement conçu pour que votre entrepreneur qualifié l'installe dans votre jardin. De là, il alimentera plusieurs points de puisage de votre habitation en eau chaude agréable et garantira un fonctionnement fiable ainsi qu'une longue durée de vie. Raccordement à l'électricité autoproduite Si vous utilisez votre pompe à chaleur en mode recyclage d'air, elle peut également être installée à l'intérieur. Où que vous installiez l'appareil, il peut faire plus : produisez-vous votre propre énergie solaire ? Utilisez-le ensuite pour votre production d'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur peut être facilement reliée à un système photovoltaïque.
Spécification
  • - Heat pump technology from Stiebel Eltron has been developed since 1976. -Use the technique to support the expansion of the hot water tank with springs. make the service life longer -Special condenser with spring retaining the contraction-expansion of the hot water tank This ensures optimum heat transfer efficiency. -Won the winner of the X Award - Ready to use the smart grid system and can be connected to a solar power system that saves more costs - Easy maintenance as the cover can be easily removed. and easy access to heating parts
Spécifications techniques
  • Réference unique.STIEBEL_ELETRON_Water_Heaters_Heat_Pumps_WWK_222_H
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsHeat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1545
  • Largeur (mm)690
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters

Disponibilité de la région

Asie