Publier vos produits
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC
STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHC

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    STIEBEL ELTRON Chauffe-eau DHC

    › Réservoir en cuivre solide, durable et durable
    › La température peut être réglée sur 3 niveaux avec une valeur précise.
    › Norme d'étanchéité IP25
    › L'ELCB coupe automatiquement le courant en cas de fuite
    › La fonction est contrôlée par microprocesseur.
    › Installé dans un tuyau caché pour une belle apparence
    › L'unité fonctionne sous une faible pression d'eau
    › Garantie 5 ans pour le radiateur et 1 an pour les autres accessoires

    thaïlandais

    • Le réservoir en cuivre, solide et durable, peut être utilisé pendant longtemps
    • Température réglable jusqu'à 3 niveaux et obtenez une température précise.
    • Norme de classe de protection contre l'eau IP25
    • Système de coupure automatique ELCB lorsqu'il y a un courant de fuite
    • contrôler le fonctionnement de la machine avec le système Microprocesseur
    • Peut être installé des tuyaux cachés pour plus de beauté
    • La machine fonctionne sous une faible pression d'eau.
    • Garantie appareils de chauffage 5 ans, autres appareils 1 an
    Spécifications techniques
    • Réference unique.STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHC
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsWater Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

    Disponibilité de la région

    Asie