Publier vos produits
Storax Louvre Wall ST-060-HF
Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Traduit par Google,
    ST-060-HF | Profilé en Z en aluminium extrudé au pas de 60 mm. Surface libre : 76 %. Résistance à l'air minimale, débit d'air élevé et design élégant.
    Spécification
    • ST-060-HF | Extruded aluminium Z-profile with 60 mm pitch. Physical free area: 76%. Minimal air resistance, high airflow capacity and sleek design. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-060-HF-11 or ST-060-HF-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 78 mm, height 60 mm, K-factor (intake) 5.03, (exhaust) 4.96, visual free area 90%, max. span 650 mm (qb 800 Pa).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.st-060-hf
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Pays-Bas