Publier vos produits
Storax ventilation Louvre ST-491

Storax ventilation Louvre ST-491

Traduit par Google,
La grille intégrée « tempête » est fabriquée à partir de profilés en aluminium AlMgSi 0,5 conforme à la norme EN 12020-2. Elle est fournie de série avec une moustiquaire en acier inoxydable 304 à mailles de 2,3 × 2,3 mm, tandis qu'une grille en fil d'acier inoxydable 304 à mailles de 6 × 6 mm est disponible sur demande. La finition peut être réalisée en anodisation naturelle ou bronze (20 microns) ou par revêtement en poudre dans toutes les teintes RAL, Sikkens, NCS ou Interpon, avec une épaisseur de revêtement comprise entre 60 et 80 microns.
Spécification
  • Material The ‘storm’ version built-in grille is manufactured from aluminium profiles AlMgSi 0.5 according to EN 12020-2. It is supplied as standard with stainless steel insect mesh 304 with a mesh size of 2.3 × 2.3 mm, while stainless steel wire mesh 304 with a mesh size of 6 × 6 mm is available on request. The finish can be supplied in natural or bronze anodised (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour with a coating thickness between 60 and 80 microns. Dimensions The blade pitch is 33 mm, the built-in depth is 29 mm and the frame flange measures 21 mm. The minimum production dimensions are 100 × 100 mm. Fixing The grille is supplied with wall anchors no. 418. On request, the frame flange can be provided with screw holes in a standard pattern for visible front-side mounting. Options Available options include a water channel, removable insect mesh, filter, version without flange, welded blades (RAL-coated versions only) and the ST-494 frame grille. Typical applications This grille is suitable for applications requiring high water resistance at low airflow rates, particularly in windy environments and coastal areas. It is also resistant to drifting snow and ideal for harsh weather conditions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.st-428
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window