Publier vos produits
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER
Columna de ducha dual control SOLLER

    Columna de ducha dual control SOLLER

    Traduit par Google,
    Colonne de douche au design thermostatique mais avec la fonctionnalité d'un mitigeur monocommande. Système de douche à double commande avec sortie aérienne. Caractéristiques techniques Mitigeur de douche thermostatique avec sortie supérieure Bras de douche télescopique réglable en hauteur (hauteur min : 83 cm, hauteur max 131 cm) Pommeau de douche Ultra Slim en métal 25 cm x 25 cm avec système anticalcaire Douchette 1 fonction 1,5 m PVC argenté flexible de douche avec système anti-torsion Support de douche coulissant Mitigeur thermostatique avec arrêt de température de sécurité à 38º C Technologie Safe Touch assurant que la surface extérieure du corps du robinet soit froide au toucher Inverseur en céramique intégré Clapets anti-retour Clapets anti-retour protégés par des filtres Montage Mural Bras de douche télescopique réglable en hauteur (hauteur min. : 80 cm, hauteur max. : 131 cm) Douchette anticalcaire 20,2 cm x 20,2 cm Douchette 1 fonction avec système anticalcaire Flexible de douche 1,5 m en PVC argenté avec système anti-torsion pour éviter les enchevêtrements Réglable support coulissant Technologie Safe Touch qui procure une sensation de fraîcheur lorsque vous touchez le corps du robinet. Onduleur céramique intégré dans la colonne Clapets anti-retour Filtres collecteurs d'impuretés
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bc_strohm_showers_soller_dual_control_shower_system
    • Famille de produitsShower systems
    • Groupe de produitsShower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord Afrique