Publier vos produits
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System
FD80-H Sliding Door System

    FD80-H Sliding Door System

    Traduit par Google,

    Amortisseur équipé pour une fermeture douce et silencieuse à la fin (certains modèles uniquement).
    Montage en surface pour une installation plus rapide : aucun perçage requis sur la porte.
    Installation facile de la porte : accrochez simplement la porte sur les roulettes.
    Chaque modèle a réussi 200 000 cycles d'ouverture et de fermeture lors d'un test privé.

    Spécification
    • Door Weight : Max. 80 kg/Door
      Door Thickness : Min.30mm
      Door Width : 784 - 1500 mm*  850-1500 mm**
      Door Height : Max. 2700 mm
      Height Adjustment : ±4 mm
      *Whenthedoorheightis2500mmorless.**Whenthedoorheightis2501-2700mmorless.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FD80-H_DSC_MK_US
    • Famille de produitsSliding Door Systems
    • Groupe de produitsSurface‑Mount, Pocket-Door Sliding Hardware
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalZinc
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 21 19
    • Titre OmniClassDoor Latches