Publier vos produits
Louver Doors - True Louver Effect

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Les portes à persiennes utilisent une lame de persienne standard de 2-1/4 po de large, offrant un look haut de gamme. Les persiennes peuvent être remplacées par presque toutes les conceptions de panneaux pour permettre une esthétique assortie ou personnalisée ou des exigences d'espace d'air libre. Les conceptions standard comprennent les persiennes complètes, les persiennes/persiennes, les persiennes/panneaux, les panneaux/persiennes, les persiennes/panneaux et autres. Les hauteurs et les largeurs peuvent être ajustées pour répondre aux dimensions de la cloison des toilettes, des vestiaires, de l'ADA ou de la rénovation du placard de l'hôtel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.supadoors-louver-true
  • Famille de produitsDoor
  • Groupe de produitsLouver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 15
  • Titre OmniClassWood Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors