Publier vos produits
Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 sur 5 étoiles3.9(9 Avis)
Traduit par Google,

Possède deux portes ouvrantes avec joints transparents sur les bords inférieurs. Les portes peuvent être pliées vers l'intérieur lorsque la douche n'est pas utilisée pour maximiser l'espace au sol. Aucun seuil – autorise l'accès des personnes handicapées. Verre de sécurité trempé 8 mm. Charnières à fermeture automatique. Vis de montage et de serrage dissimulées. Hauteur 200 cm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CS180_100X100
  • Famille de produits180
  • Groupe de produitsShower Screen
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède

Produits similaires