Publier vos produits
Skoga Straight 87 Hold Grip
Svedbergs

Skoga Straight 87 Hold Grip

Traduit par Google,

Nouveau Skoga est plus facile à transporter, à installer, à adapter aux conditions de votre salle de bain. Les portes réversibles simplifient et facilitent la manutention. Il existe de nombreux modèles parmi lesquels choisir, par exemple pour la baignoire, le coin et le mur. La série tire le meilleur parti des petites et grandes salles de bains avec leurs différentes largeurs et hauteurs. En plus des modèles intelligents, il existe de nombreux verres et poignées différents à choisir dans la même couleur et le même design que d'autres détails pour créer un ensemble dans la salle de bain. Forêt avec claustra droit, profondeur 70-100 cm.Hauteur 198 cm. Verre de sécurité trempé 6 mm. Le profilé mural permet le câblage de tuyaux à 30 mm du mur. Les parois de douche peuvent être complétées par des profilés de construction de 30 ou 50 mm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Skoga_S_87_HG
  • Famille de produitsSkoga
  • Groupe de produitsShower Screen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
  • Largeur (mm)870
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède