Publier vos produits
Forsa Corner shower with folding screen 90x90
Svedbergs
Archivé

Forsa Corner shower with folding screen 90x90

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.
Spécification
  • 6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ForsaHornVik90x90
  • Famille de produitsForsa
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1980
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS