Publier vos produits
Interior Door Stable 410 Single
Interior Door Stable 410 Single
Interior Door Stable 410 Single
Interior Door Stable 410 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Stable 410 Single

    Traduit par Google,
    Stable est une gamme de portes intérieures qui incarne la simplicité et le minimalisme scandinave. Leurs lignes épurées et leur âme massive à isolation phonique leur confèrent une allure à la fois sobre et élégante. Stable est conçue pour un usage résidentiel et similaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.int_door_stable_410_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsStable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors