Publier vos produits
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
Interior Door Superior Tid 7421 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Single

    Traduit par Google,
    Superior est une collection de portes intérieures haut de gamme fabriquées à la main. Tid est une gamme de portes de la collection SUPERIOR. Le design de ces portes s'inspire du style Art Déco en mettant l'accent sur l'élégance et la fonctionnalité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior_door_superior_tid_7421_single
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsSuperior Tid
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors