Publier vos produits
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60
    SWEDOOR

    Steel Glass Wall SD4220 P65 EI60

    Traduit par Google,
    La SD4220 est une gamme de portes de séparation en acier, basée sur un système de profilés en acier (P65). Avec ces produits, SWEDOOR fournit une solution haut de gamme axée sur le design, les possibilités et la facilité d'installation. Les produits peuvent être combinés dans de nombreuses variantes différentes. Le produit de base est soudé en une seule pièce mais peut également être combiné avec des sections de construction séparées grâce à un système sophistiqué d'encliquetage caché qui laisse les connexions presque invisibles. Cette version particulière répond à la demande incendie EI60.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swedoor_interior_steel_glasswall_sd4220_p65_ei60
    • Famille de produitsInterior doors
    • Groupe de produitsHP SD4220
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enEstonie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes intérieures
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors