Publier vos produits
B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

B-2443 8" Wallmount Faucet, Vandal Resistan Aerator, 119X Gooseneck, 4" Handles (WH4)

Traduit par Google,
B-2443 Robinet mitigeur 8" c/c (montage mural), col de cygne rigide avec aérateur résistant au vandalisme de 2,2 GPM, poignées d'action de poignet de 4", entrées femelles 1/2" NPT
Spécification
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Spécifications techniques
  • Réference unique.ts-brass-084
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsFaucet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)5.25
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie